Borniers enfichables Push-In Plus montables sur rail DIN [XW5□-P]

Borniers enfichables Push-In Plus montables sur rail DIN [XW5□-P]

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borniers enfichables Push-In Plus montables sur rail DIN
Borniers enfichables Push-In Plus pour réduire la taille des panneaux de contrôle et la charge de travail
• Force d’insertion faible, 8 N seulement, réduit le temps et l’effort de câblage.
• Borniers enfichables Push-In Plus, plus compacts que les borniers à vis traditionnels
• Modèles minces disponibles, 3,5 mm minimum, pour aider à réduire la taille des panneaux de contrôle.
• Force d’insertion faible et force de maintien élevée pour atteindre deux objectifs : moins de travail de câblage et plus de fiabilité.
• Aucun desserrage signifie, une application est exempte d’entretien.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XW5G-P1.5-1.1-1
XW5G-P1.5-1.1-2
XW5G-P1.5-2.2-1
XW5G-P2.5-1.1-1
XW5G-P2.5-1.2-1
XW5G-P2.5-2.2-1
XW5G-P4.0-1.1-1
XW5T-P1.5-1.1-1
XW5T-P1.5-1.1-1BL
XW5T-P1.5-1.2-1
XW5T-P1.5-2.2-1
XW5T-P1.5-2.2-1BL
XW5T-P2.5-1.1-1
XW5T-P2.5-1.1-1BL
XW5T-P2.5-1.1-2
XW5T-P2.5-1.2-1
XW5T-P2.5-2.2-1
XW5T-P2.5-2.2-1BL
XW5T-P4.0-1.1-1
XW5T-P4.0-1.1-1BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension assignée
(V)
Courant assigné In
(A)
Nombre de positions de serrage par étage Nombre d'étages Finition raccordement électrique 2 Mode de pose Matériau du corps isolant Couleur Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
(mm²)
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
(mm²)
Section de raccordement cable rigide
(mm²)
Section de raccordement cable souple
(mm²)
Fonction PEN possible Étages reliés à l'intérieur Finition antidéflagrante 'Ex e' Température de fonctionnement
(°C)

3.28 €

5 3 jours --11AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreVert/jaune0,14 - 1,00,08 - 1,50,14 - 1,5-non---40 - 55

6.33 €

50 3 jours --12AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreVert/jaune0,14 - 1,00,08 - 1,50,14 - 1,51non---40 - 55

4.18 €

50 3 jours --41AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreVert/jaune0,14 - 1,00,08 - 1,50,14 - 1,51non---40 - 55

3.63 €

50 3 jours --11AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreVert/jaune0,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4,0-non---40 - 55

3.32 €

50 3 jours ---1---Vert/jaune--------

3.57 €

50 3 jours ---1---Vert/jaune0,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4-----

3.83 €

50 3 jours --11AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreVert/jaune0,2 - 4,00,2 - 40,2 - 6,0-non---40 - 55

1.47 €

50 3 jours 50013,511AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreGris0,14 - 10,08 - 1,50,14 - 1,5--nonnon-40 - 55

1.47 €

50 3 jours 50013,511AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreBleu0,14 - 10,08 - 1,50,14 - 1,5--nonnon-40 - 55

1.92 €

50 3 jours 50013,531AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreGris0,14 - 11,5 - 1,50,14 - 1,51-nonnon-40 - 55

2.12 €

50 3 jours 50013,541AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreGris0,14 - 10,08 - 1,50,14 - 1,51-nonnon-40 - 55

2.12 €

50 3 jours 50013,541AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreBleu-0,08 - 1,50,14 - 1,51-nonnon-40 - 55

1.60 €

50 3 jours 8002411AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreGris0,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4--nonnon-40 - 55

1.62 €

50 3 jours 8002411AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreBleu0,14 - 2,50,14 - 2,50,14 - 4--nonnon-40 - 55

5.20 €

50 3 jours 5002222-AutreAutreGris2,5 - 2,52,5 - 2,54--non--40 - 55

2.55 €

50 3 jours 8002431-AutreAutreGris2,5 - 2,52,5 - 2,54--oui--40 - 55

3.02 €

50 3 jours 8002441-AutreAutreGris2,5 - 2,52,5 - 2,54--oui--40 - 55

3.02 €

50 3 jours 8002441-AutreAutreBleu2,5 - 2,52,5 - 2,54--oui--40 - 55

1.65 €

50 3 jours 8003211AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreGris0,2 - 40,2 - 40,2 - 6--nonnon-40 - 55

1.65 €

50 3 jours 8003211AutreProfilé chapeau/rail G - TH35/G32AutreBleu0,2 - 40,2 - 40,2 - 6--nonnon-40 - 55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition raccordement électrique 1 Raccordement par borne à ressort Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V0 Plaque de fermeture requise oui

Assistance technique