Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (m) | Section transversale du conducteur (mm2) | Diamètre extérieur de finition (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.51 € | 1 | 5 jours | 1 | 0.75 | 9 | ||
34.98 € | 1 | 5 jours | 2 | 0.75 | 9 | ||
52.49 € | 1 | 5 jours | 3 | 0.75 | 9 | ||
70.00 € | 1 | 5 jours | 4 | 0.75 | 9 | ||
87.48 € | 1 | 5 jours | 5 | 0.75 | 9 | ||
104.98 € | 1 | 5 jours | 6 | 0.75 | 9 | ||
122.49 € | 1 | 5 jours | 7 | 0.75 | 9 | ||
139.97 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.75 | 9 | ||
157.48 € | 1 | 5 jours | 9 | 0.75 | 9 | ||
174.98 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.75 | 9 | ||
192.46 € | 1 | 5 jours | 11 | 0.75 | 9 | ||
209.97 € | 1 | 5 jours | 12 | 0.75 | 9 | ||
227.45 € | 1 | 5 jours | 13 | 0.75 | 9 | ||
244.95 € | 1 | 5 jours | 14 | 0.75 | 9 | ||
262.46 € | 1 | 5 jours | 15 | 0.75 | 9 | ||
279.94 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.75 | 9 | ||
297.45 € | 1 | 5 jours | 17 | 0.75 | 9 | ||
314.95 € | 1 | 5 jours | 18 | 0.75 | 9 | ||
332.43 € | 1 | 5 jours | 19 | 0.75 | 9 | ||
349.94 € | 1 | 5 jours | 20 | 0.75 | 9 | ||
367.45 € | 1 | 5 jours | 21 | 0.75 | 9 | ||
384.92 € | 1 | 5 jours | 22 | 0.75 | 9 | ||
402.43 € | 1 | 5 jours | 23 | 0.75 | 9 | ||
419.94 € | 1 | 5 jours | 24 | 0.75 | 9 | ||
437.42 € | 1 | 5 jours | 25 | 0.75 | 9 | ||
454.92 € | 1 | 5 jours | 26 | 0.75 | 9 | ||
472.43 € | 1 | 5 jours | 27 | 0.75 | 9 | ||
489.91 € | 1 | 5 jours | 28 | 0.75 | 9 | ||
507.42 € | 1 | 5 jours | 29 | 0.75 | 9 | ||
524.92 € | 1 | 5 jours | 30 | 0.75 | 9 | ||
542.40 € | 1 | 5 jours | 31 | 0.75 | 9 | ||
559.91 € | 1 | 5 jours | 32 | 0.75 | 9 | ||
577.38 € | 1 | 5 jours | 33 | 0.75 | 9 | ||
594.89 € | 1 | 5 jours | 34 | 0.75 | 9 | ||
612.40 € | 1 | 5 jours | 35 | 0.75 | 9 | ||
629.88 € | 1 | 5 jours | 36 | 0.75 | 9 | ||
647.38 € | 1 | 5 jours | 37 | 0.75 | 9 | ||
664.89 € | 1 | 5 jours | 38 | 0.75 | 9 | ||
682.37 € | 1 | 5 jours | 39 | 0.75 | 9 | ||
699.88 € | 1 | 5 jours | 40 | 0.75 | 9 | ||
717.38 € | 1 | 5 jours | 41 | 0.75 | 9 | ||
734.86 € | 1 | 5 jours | 42 | 0.75 | 9 | ||
752.37 € | 1 | 5 jours | 43 | 0.75 | 9 | ||
769.88 € | 1 | 5 jours | 44 | 0.75 | 9 | ||
787.35 € | 1 | 5 jours | 45 | 0.75 | 9 | ||
804.86 € | 1 | 5 jours | 46 | 0.75 | 9 | ||
822.37 € | 1 | 5 jours | 47 | 0.75 | 9 | ||
839.85 € | 1 | 5 jours | 48 | 0.75 | 9 | ||
857.35 € | 1 | 5 jours | 49 | 0.75 | 9 | ||
874.86 € | 1 | 5 jours | 50 | 0.75 | 9 | ||
892.34 € | 1 | 5 jours | 51 | 0.75 | 9 | ||
909.85 € | 1 | 5 jours | 52 | 0.75 | 9 | ||
927.32 € | 1 | 5 jours | 53 | 0.75 | 9 | ||
944.83 € | 1 | 5 jours | 54 | 0.75 | 9 | ||
962.34 € | 1 | 5 jours | 55 | 0.75 | 9 | ||
979.82 € | 1 | 5 jours | 56 | 0.75 | 9 | ||
997.32 € | 1 | 5 jours | 57 | 0.75 | 9 | ||
1,014.83 € | 1 | 5 jours | 58 | 0.75 | 9 | ||
1,032.31 € | 1 | 5 jours | 59 | 0.75 | 9 | ||
1,049.82 € | 1 | 5 jours | 60 | 0.75 | 9 |
Loading...
Nombre d'âmes(âme) | 4 | Tension nominale | 300/500V | Blindage | Tresse en cuivre étamé |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Résistance à l'huile | Norme représentative | UL / CE | Couleur de la gaine (revêtement extérieur) | Jaune-vert |
Câble de terre | Couleur VJ (vert / jaune) | Matériau de la gaine (revêtement extérieur) | Adjuvant TPE à faible adhésivité | Matériaux du corps d'isolation | Adjuvant TPE |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(m)
Section transversale du conducteur(mm2)
Diamètre extérieur de finition(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles