Module de terminaison de Système d'E/S modulaire

Module de terminaison de Système d'E/S modulaire

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Connectez toujours le 750-600 au terminus du nœud de bus de terrain.
Ce Module sert de Distributeur pour les contacts de données, complétant le circuit de bus de données interne (K-bus).
Ces Modules peuvent être connectés à tous les Accouplements/ Commandes de bus du système WAGO-I/O.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

750-600

Référence pièce
750-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.55 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +55 Affichage Non Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus) Bornes N° de pièce du fabricant 750-600 Température ambiante (min.)(°C) 0
Taille du produit (hauteur)(mm) 64 Taille du produit (largeur)(mm) 12 Taille du produit (longueur)(mm) 100
Type de produit Module d'alimentation PLC Type (type de fabricant) 750-600

Vous vous trouvez sur la page de Module de terminaison de Système d'E/S modulaire, le numéro d'article est le suivant: 750-600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-600.

Assistance technique