Module d'E/S pour API WAGO, 750-430 Système d'E/S 750

Module d'E/S pour API WAGO, 750-430 Système d'E/S 750

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
· Série du fabricant = I/Système d'E/S 750
· Nombre d'entrées = 8 (Canal)
· Type d'entrée = numérique
· Produits compatibles = série 750
· Catégorie de Tension = 24 V DC
· Type de Module = Module d'entrée
· Longueur = 100 mm
· Largeur = 12 mm
· Profondeur = 64 mm
· Dimensions = 100 × 12 × 64 mm

(i)Remarque

  • La date de livraison est instable en raison de la difficulté d'obtenir des Matériaux, des Composants, etc.
    Les produits actuellement en vente pourront être temporairement suspendus dans le futur en fonction de la disponibilité des stocks.
    Les produits dont les commandes ont été suspendues ne devraient pas être à nouveau en stock dans un avenir proche.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

750-430

Référence pièce
750-430
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

114.37 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +55 Couleur Gris clair Entrées/sorties Contributions : 8
Indice IP IP20 N° de pièce du fabricant 750-430 Température ambiante (min.)(°C) 0
Type de montage Rail DIN 35 Nombre d'entrées numériques (max.) 8 Tension de fonctionnement(V DC) 24
Taille du produit (hauteur)(mm) 64 Taille du produit (largeur)(mm) 12 Taille du produit (longueur)(mm) 100
Type de produit Module d'entrée numérique PLC Type (type de fabricant) 750-430 Poids(g) 48.5

Vous vous trouvez sur la page de Module d'E/S pour API WAGO, 750-430 Système d'E/S 750, le numéro d'article est le suivant: 750-430.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-430.

Assistance technique