Interrupteur inverseur 20A 1 x 60° avec montage central

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CH10 A220-600 FT2
CH10 A221-600 FT2
CH10 A222-600 FT2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches

27.85 €

1 Disponible 3 jours 1

35.36 €

1 Disponible 3 jours 2

44.44 €

1 Disponible 3 jours 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bascule Angle de commutation(°) 1 x 60 Courant de commutation (max.)(A) 20
Motif imprimé 1/2 Type (divers) Interrupteur Couleur de la coque / du bouton Noir
Connexion (composants) Plug & Clip Fonctions (interrupteurs) verrou Type de montage Verrouillage central
Type de commutateur (catégorie) Interrupteur inverseur

Assistance technique