Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CH10 A210-600 FT2 |
CH10 A210-621 FT2 |
CH10 A211-600 FT2 |
CH10 A211-621 FT2 |
CH10 A212-600 FT2 |
CH10 A212-621 FT2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Motif imprimé | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 1/0/2 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Manuel/0/Auto | |
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 1/0/2 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Manuel/0/Auto | |
46.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 1/0/2 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Manuel/0/Auto |
Loading...
Type | Bascule | Angle de commutation(°) | 2 x 60 | Courant de commutation (max.)(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Type (divers) | Interrupteur | Couleur de la coque / du bouton | Noir | Connexion (composants) | Plug & Clip |
Fonctions (interrupteurs) | verrou | Type de montage | Verrouillage central | Type de commutateur (catégorie) | Interrupteur inverseur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Motif imprimé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles