Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Alimentation (kW) | Courant de commutation (max.) (A) | Couleur de la coque / du bouton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 3 | 5.5 | 20 | Noir | |
62.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 85 | 90 | 6 | 5.5 | 20 | Noir | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 3 | 5.5 | 20 | Jaune | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 85 | 90 | 6 | 5.5 | 20 | Jaune | |
60.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 3 | 7.5 | 25 | Jaune | |
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 190 | 100 | 93 | 6 | 7.5 | 25 | Jaune | |
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 3 | 11 | 32 | Noir | |
78.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 3 | 11 | 32 | Jaune | |
102.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 190 | 100 | 93 | 6 | 11 | 32 | Jaune | |
95.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 3 | 15 | 40 | Jaune | |
163.96 € | 1 | Disponible | 21 jours | 250 | 145 | 107 | 6 | 15 | 40 | Noir | |
163.96 € | 1 | Disponible | 21 jours | 250 | 145 | 107 | 6 | 15 | 40 | Jaune | |
106.75 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | - | - | 3 | 22 | 63 | Noir | |
106.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 3 | 22 | 63 | Jaune | |
180.36 € | 1 | Disponible | 21 jours | 250 | 145 | 107 | 6 | 22 | 63 | Noir | |
180.36 € | 1 | Disponible | 17 jours | 250 | 145 | 107 | 6 | 22 | 63 | Jaune | |
180.36 € | 1 | Disponible | 21 jours | - | - | - | 3 | 37 | 100 | Noir | |
180.36 € | 1 | Disponible | 18 jours | - | - | - | 3 | 37 | 100 | Jaune |
Loading...
Angle de commutation(°) | 1 x 90 | Motif imprimé | 0/1 | Type de contact | 1 disjoncteur |
---|---|---|---|---|---|
Type (divers) | Verrouillable en position 0 avec un cadenas | Connexion (composants) | Vis | Fonctions (interrupteurs) | verrou |
Type de montage | Structure | Fonctions de commutation | Verrouillable | Type de commutateur (catégorie) | Déconnecteur |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Alimentation(kW)
Courant de commutation (max.)(A)
Couleur de la coque / du bouton
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles