Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Alimentation (kW) | Courant de commutation (max.) (A) | Couleur de la coque / du bouton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 7.5 | 25 | Jaune | |
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 11 | 32 | Jaune | |
62.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15 | 40 | Jaune | |
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bascule | 15 | 40 | Jaune | |
80.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 22 | 63 | Jaune | |
104.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bascule | 22 | 63 | Jaune | |
102.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 30 | 80 | Noir | |
102.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 30 | 80 | Jaune | |
130.71 € | 1 | Disponible | 22 jours | Bascule | 30 | 80 | Jaune | |
153.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bascule | 37 | 100 | Noir | |
125.27 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 37 | 100 | Jaune | |
153.03 € | 1 | Disponible | 19 jours | Bascule | 37 | 100 | Jaune | |
185.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 45 | 125 | Noir | |
202.21 € | 1 | Disponible | 19 jours | Bascule | 45 | 125 | Noir | |
185.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 45 | 125 | Jaune | |
240.48 € | 1 | Disponible | 19 jours | Bascule | 55 | 160 | Jaune | |
294.05 € | 1 | Disponible | 19 jours | Bascule | 75 | 200 | Jaune | |
311.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | Bascule | 90 | 250 | Noir | |
315.92 € | 1 | Disponible | 22 jours | Bascule | 90 | 250 | Jaune | |
388.07 € | 1 | Disponible | 19 jours | Bascule | 110 | 315 | Noir |
Loading...
Nombre de broches | 3 | Angle de commutation(°) | 1 x 90 | Motif imprimé | S/E |
---|---|---|---|---|---|
Type (divers) | + verrouillage de porte | Connexion (composants) | Vis | Fonctions (interrupteurs) | verrou |
Type de montage | Rail DIN | Fonctions de commutation | + verrouillage de porte | Type de commutateur (catégorie) | Interrupteur d'isolement |
Configurer
Propriétés de base
Type
Alimentation(kW)
Courant de commutation (max.)(A)
Couleur de la coque / du bouton
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles