Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KG10B T102/01 FT2 |
KG10B T103/01 FT2 |
KG10B T202/01 FT2 |
KG10B T203/01 FT2 |
KG20B T103/01 FT2 |
KG20B T203/01 FT2 |
KG32B T103/01 FT2 |
KG32B T203/01 FT2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alimentation (kW) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V) | Position de l'interrupteur | Couleur de la coque / du bouton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.5 | 20 | 230 | 2 x Arrêt/Marche | Noir | |
42.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 20 | - | 3 x Arrêt/Marche | Noir | |
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.5 | 20 | 230 | 2 x Arrêt/Marche | Jaune | |
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.5 | 20 | - | 3 x Arrêt/Marche | Jaune | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.5 | 25 | - | 3 x Arrêt/Marche | Noir | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.5 | 25 | - | 3 x Arrêt/Marche | Jaune | |
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | 32 | - | 3 x Arrêt/Marche | Noir | |
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | 32 | - | 3 x Arrêt/Marche | Jaune |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 64 | Dimension width(mm) | 64 | Diamètre de l'évidement(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de commutation(°) | 1 x 90 | Motif imprimé | S/E | Type (divers) | Montage rapide 22mm |
Connexion (composants) | Plug & Clip | Fonctions (interrupteurs) | verrou | Type de montage | Verrouillage central |
Type de commutateur (catégorie) | Interrupteur d'isolement |
Configurer
Propriétés de base
Alimentation(kW)
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation(V)
Position de l'interrupteur
Couleur de la coque / du bouton
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles