Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CH10 A230-600 FT2 |
CH10 A230-600 FT2 V750D/3J |
CH10 A231-600 FT2 V750D/3J |
CH10 A250-600 FT2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Nombre de broches | Motif imprimé | Type (divers) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | Bascule | 1 | 1/2/3 | Commutateur à galette | Plug & Clip | |
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | Clé | 1 | 1/2/3 | - | Vis | |
60.69 € | 1 | Disponible | 14 jours | Clé | 1 | 1/2/3/4 | - | Vis | |
46.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bascule | 2 | 1/2/3 | Commutateur à galette | Plug & Clip |
Loading...
Angle de commutation(°) | 2 x 60 | Courant de commutation (max.)(A) | 20 | Couleur de la coque / du bouton | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions (interrupteurs) | verrou | Type de montage | Verrouillage central | Type de commutateur (catégorie) | Contacteur pas à pas |
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de broches
Motif imprimé
Type (divers)
Connexion (composants)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles