Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CG4 A007-624 FS2 |
CG4 A025-620 FS2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Motif imprimé | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0/L1-N/L2-N/L3-N/L3-L1/L2-L3/L1-L2 | 3 tensions phase-phase, 3 phases contre neutre avec position zéro | |
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | L1-L2/L1-N/L2-N/L3-N/L3-L1/L2-L3 | 3 tensions phase-phase, 3 phases contre neutre sans position zéro |
Loading...
Type | Bascule | Dimension vertical(mm) | 30 | Dimension width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de commutation (max.)(A) | 10 | Couleur de la coque / du bouton | Noir | Connexion (composants) | Plug & Clip |
Fonctions (interrupteurs) | verrou | Type de montage | Verrouillage central | Type de commutateur (catégorie) | Commutateur de voltmètre |
Configurer
Propriétés de base
Motif imprimé
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles