Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Câble de connexion, ligne de base, M12x1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8047923
8047925
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de broches (RJ)

-

Devis 3

-

Devis 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Longueur du câble(m) 5 Température max.(°C) +90
Température min.(°C) -30 Type de filetage côté connexion M12 Couleur de câble Gris
Codage A Type de connecteur Prise femelle Connecteur standard Connecteur de capteur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab)
Surface de contact Plaqué or Matériau de contact CuSn Type de joint À visser

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique