Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8044050 |
8044063 |
8046941 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | Longueur du câble (m) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | angle droit | 2 | 4 | ||
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | droit | 5 | 5 | ||
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | angle droit | 2 | 8 |
Loading...
Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -30 | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de câble | Noir | Codage | A | Type de connecteur | Prise femelle |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) | Surface de contact | Plaqué or | Matériau de contact | CuSn |
Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Longueur du câble(m)
Nombre de broches (RJ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles