Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8044041 |
8044042 |
8044053 |
8044054 |
8046932 |
8046933 |
8046944 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Longueur du câble (m) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | 4 | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | 4 | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | 5 | ||
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | 5 | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | 8 | ||
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | 8 | ||
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.50 | 2 | 12 |
Loading...
Connection direction | droit | Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur de câble | Noir | Codage | A |
Type de connecteur | Prise femelle | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) | Surface de contact | Plaqué or |
Matériau de contact | CuSn | Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Longueur du câble(m)
Nombre de broches (RJ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles