Cordon à double extrémité, femelle, M8x1, droit, mâle, M8x1, droit, blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8046258

Référence pièce
8046258
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.43 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Longueur du câble(m) 2 Nombre de broches (RJ) 4
Température max.(°C) +90 Température min.(°C) -30 Type de filetage côté connexion M8
Couleur de câble Noir Codage A Type de connecteur Prise femelle
Connecteur standard Connecteur de capteur Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M8, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M8, droite
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) Surface de contact Plaqué or Matériau de contact CuSn
Type de joint À visser

Vous vous trouvez sur la page de Cordon à double extrémité, femelle, M8x1, droit, mâle, M8x1, droit, blindé, le numéro d'article est le suivant: 8046258.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8046258.

Assistance technique