Contact à souder mâle, M8x1 / diam. 8mm, enfichable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8008157

Référence pièce
8008157
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre d'alésage(mm) 5.75 Nombre de broches (RJ) 3 Température max.(°C) +90
Température min.(°C) -30 Type de filetage côté connexion M8 Couleur de câble Noir
Codage A Type de connecteur Fiche mâle Connecteur standard Connecteur de capteur
Connexion (composants) Soudage Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M8, intégrée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Surface de contact Plaqué or Matériau de contact CuSn
Type de joint À visser

Vous vous trouvez sur la page de Contact à souder mâle, M8x1 / diam. 8mm, enfichable, le numéro d'article est le suivant: 8008157.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8008157.

Assistance technique