Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8052693
Connection direction | droit | Longueur du câble(m) | 2 | Nombre de broches (RJ) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -30 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Couleur de câble | Gris | Codage | A | Type de connecteur | Prise femelle |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) | Surface de contact | Plaqué or |
Matériau de contact | CuSn | Type de joint | À visser |
Vous vous trouvez sur la page de Cordon à une extrémité, femelle, diam. 8mm enfichable, coudé, le numéro d'article est le suivant: 8052693.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8052693.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles