Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8052490 |
8052491 |
8052690 |
8052691 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du câble (m) | Nombre de broches (RJ) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | 3 jours | 2 | 3 | Fiche mâle | |||
8.19 € | 1 | 3 jours | 5 | 3 | Prise femelle | |||
8.13 € | 1 | 3 jours | 2 | 4 | Prise femelle | |||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 4 | Prise femelle |
Loading...
Connection direction | droit | Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M8 | Couleur de câble | Gris | Codage | A |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) | Surface de contact | Plaqué or |
Matériau de contact | CuSn | Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Longueur du câble(m)
Nombre de broches (RJ)
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles