Cordon à une extrémité, femelle, M12x1, coudé, blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8046242
8046994
8047005
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Nombre de broches (RJ)

38.57 €

1 Disponible 3 jours -5

40.72 €

1 Disponible 3 jours -8

54.20 €

1 Disponible 3 jours 1.5012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Longueur du câble(m) 5 Température max.(°C) +90
Température min.(°C) -30 Type de filetage côté connexion M12 Codage A
Type de connecteur Prise femelle Connecteur standard Connecteur de capteur Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab)
Surface de contact Plaqué or Matériau de contact CuSn Type de joint À visser

Assistance technique