Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8044219 |
8045237 |
8045238 |
8045911 |
8045912 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du câble (m) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.89 € | 1 | 3 jours | 2 | 3 | |||
18.16 € | 1 | 3 jours | 2 | 4 | |||
22.16 € | 1 | 3 jours | 5 | 4 | |||
20.45 € | 1 | 3 jours | 2 | 4 | |||
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 4 |
Loading...
Connection direction | angle droit | Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur de câble | Noir | Codage | A |
Type de connecteur | Prise femelle | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) |
Surface de contact | Plaqué or | Matériau de contact | CuSn | Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Longueur du câble(m)
Nombre de broches (RJ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles