Cordon à une extrémité, femelle, M12x1, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8043811
8043812
8043823
8043824
8045034
8045035
8046903
8046904
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du câble
(m)
Nombre de broches (RJ)

15.87 €

1 Disponible 3 jours 24

19.16 €

1 Disponible 3 jours 54

21.29 €

1 Disponible 3 jours 25

24.48 €

1 Disponible 3 jours 55

19.16 €

1 Disponible 3 jours 24+ Terre

24.48 €

1 Disponible 3 jours 54+ Terre

26.77 €

1 Disponible 3 jours 28

34.28 €

1 Disponible 3 jours 58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Température max.(°C) +90 Température min.(°C) -30
Type de filetage côté connexion M12 Couleur de câble Noir Codage A
Type de connecteur Prise femelle Connecteur standard Connecteur de capteur Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab)
Surface de contact Plaqué or Matériau de contact CuSn Type de joint À visser

Assistance technique