Cordon à une extrémité, femelle, M8x1, coudé, avec LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8045344
8045345
8045419
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du câble
(m)
Nombre de broches (RJ)

19.16 €

1 Disponible 3 jours 23

20.23 €

1 Disponible 3 jours 24

20.23 €

1 Disponible 3 jours 53

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Température max.(°C) +90 Température min.(°C) -30
Type de filetage côté connexion M8 Couleur de câble Gris Codage A
Type de connecteur Prise femelle Connecteur standard Connecteur de capteur Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab)
Surface de contact Plaqué or Matériau de contact CuSn Type de joint À visser

Assistance technique