Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8043748 |
8043749 |
8043760 |
8043761 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | Longueur du câble (m) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | droit | 2 | 3 | ||
12.47 € | 1 | 3 jours | droit | 5 | 3 | |||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | droit | 2 | 4 | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | angle droit | 5 | 4 |
Loading...
Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -30 | Type de filetage côté connexion | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de câble | Noir | Codage | A | Type de connecteur | Prise femelle |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) | Surface de contact | Plaqué or |
Matériau de contact | CuSn | Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Longueur du câble(m)
Nombre de broches (RJ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles