Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Connection direction | droit | Nombre de broches (RJ) | 4 | Température max.(°C) | +90 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -30 | Type de filetage côté connexion | M8 | Couleur de câble | Noir |
Codage | A | Type de connecteur | Prise femelle | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) | Surface de contact | Plaqué or | Matériau de contact | CuSn |
Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Longueur du câble(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles