Cordon à une extrémité, mâle, diam. 8mm enfichable, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8052496
8052699
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches (RJ)

9.45 €

1 Disponible 3 jours 3

11.61 €

1 Disponible 3 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Longueur du câble(m) 2 Température max.(°C) +90
Température min.(°C) -30 Type de filetage côté connexion M8 Couleur de câble Gris
Codage A Type de connecteur Fiche mâle Connecteur standard Connecteur de capteur
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) Surface de contact Plaqué or Matériau de contact CuSn
Type de joint À visser

Assistance technique