Cordon à une extrémité, mâle, M12x1, coudé

Cordon à une extrémité, mâle, M12x1, coudé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8043821
8043833
8046929
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Longueur du câble
(m)
Nombre de broches (RJ)

21.29 €

1 Disponible 3 jours -54

24.48 €

1 Disponible 3 jours -55

38.57 €

1 Disponible 3 jours 1.50212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Température max.(°C) +90 Température min.(°C) -30
Type de filetage côté connexion M12 Couleur de câble Noir Codage A
Type de connecteur Fiche mâle Connecteur standard Connecteur de capteur Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab)
Surface de contact Plaqué or Matériau de contact CuSn Type de joint À visser

Assistance technique