Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8043817 |
8043818 |
8043829 |
8043830 |
8046909 |
8046910 |
8046926 |
8046927 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Connection direction | Longueur du câble (m) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | 2 | 4 | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | 5 | 4 | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | 2 | 5 | ||
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | 5 | 5 | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | 2 | 8 | ||
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | 5 | 8 | ||
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | 2 | 12 | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.50 | angle droit | 5 | 12 |
Loading...
Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -30 | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de câble | Noir | Codage | A | Type de connecteur | Fiche mâle |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) | Surface de contact | Plaqué or |
Matériau de contact | CuSn | Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Connection direction
Longueur du câble(m)
Nombre de broches (RJ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles