Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BEGA116MR14000200C00 |
BEGA120MR11000200C00 |
BKUA199MR24480200C00 |
BSTA078FR05420235C00 |
BSTA078FR35420235C00 |
BSTA085FR03480235C00 |
BSTA085FR23420235C00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Diamètre de l'âme (mm) | Nombre de broches | Courant de test (A) | Section transversale du connecteur (mm²) | Type de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 5 + PE | 24 | Connexion de contact : 6 x 0.35 - 2.5 | Prise femelle | Performances avec bride 25 x 25mm | |
28.00 € | 1 | 3 jours | 630 / 250 | - | - | 3 + PE + 4 | 24 / 7 | Connexion de contact : 4 x 0.35 - 2.5mm² · 4 x 0.14 - 1.0 | Prise femelle | Performances avec bride 25 x 25mm | ||
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 630 / 250 | droit | 7.5 - 12.0 | 3 + PE + 4 | 24 / 7 | Connexion de contact : 4 x 0.35 - 2.5mm² · 4 x 0.14 - 1.0 | Connecteur | Accouplement électrique | |
47.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 630 / 250 | droit | 9.0 - 14.5 | 3 + PE + 4 | 24 / 7 | Connexion de contact : 4 x 0.35 - 2.5mm² · 4 x 0.14 - 1.0 | Fiche mâle | Connecteur électrique | |
43.68 € | 1 | 3 jours | 630 / 250 | droit | 9.0 - 14.5 | 3 + PE + 4 | 24 / 7 | Connexion de contact : 4 x 0.50 - 4.0mm² · 4 x 0.14 - 1.0 | Fiche mâle | Connecteur électrique | ||
42.56 € | 1 | 3 jours | - | droit | 7.5 - 12.0 | 5 + PE | 24 | Connexion de contact : 6 x 0.35 - 2.5 | Fiche mâle | Connecteur électrique | ||
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | 9.0 - 14.5 | 5 + PE | 30 | Connexion de contact : 6 x 0.50 - 4.0 | Fiche mâle | Connecteur électrique |
Loading...
Wire connection method | À sertir ou à souder | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Plage de température(°C) | -20 - +130 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Plaqué or | Matériau du boîtier | Métal | Type de joint | Capuchon à vis |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Diamètre de l'âme(mm)
Nombre de broches
Courant de test(A)
Section transversale du connecteur(mm²)
Type de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles