Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Vis à tête fendue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55183N
55184N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de filetage

0.52 €

Disponible 4 jours M3, longueur 18mm

0.52 €

Disponible 4 jours UNC 4-40, longueur 18mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Contenu(pc(s)) 1 Taille du produit (longueur)(mm) 18 Type d'accessoire (connecteurs) Vis à tête fendue
Couleur Argent Compatible avec connecteurs Boîtier D-SUB 37 broches

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique