Câble audio

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1503A 004U1000
1503A 010U1000
1800B T5X500
8451 010500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finished outer diameter
(mm)
Sheath (outer coating) color AWG max. AWG (min.) Section transversale (chaque âme) (partie 1)
(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) Plage de températures max. (installation fixe)
(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)
(°C)
Plage de températures max. (installation flexible)
(°C)
Plage de températures min. (installation flexible)
(°C)

3.61 €

1 Disponible 3 jours 3.60Rouge30220.322 x 0.32mm²+90-30+90-30

3.93 €

1 Disponible 3 jours 3.60Noir30220.322 x 0.32mm²+90-30+90-30

4.13 €

1 Disponible 3 jours 4.5Gris32240.202 x 0.20mm²+75-20+75-20

5.01 €

1 Disponible 3 jours 3.5Noir30220.322 x 0.32mm²+75-20+75-20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shield Oui Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 2 Disposition d'âme(mm) Cuivre, étamé
Type de câble (catégorie) Câble audio Caractéristiques de câble Blindage commun Sans halogène Non
Vendu au mètre Oui

Assistance technique