Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
43394500100 |
44394500100 |
533945 010500 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Finished outer diameter (mm) | Shield | Sheath (outer coating) color | AWG max. | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Plage de températures max. (installation flexible) (°C) | Plage de températures min. (installation flexible) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 6.75 | Oui | Gris | 18 | 0.80 | 1 x 0.80mm² | +70 | -30 | +70 | -30 | |||
- | 1 | Devis | 5.90 | Oui | Gris | 20 | 0.50 | 1 x 0.50mm² | +70 | -30 | +70 | -30 | |||
- | 1 | Devis | 6.75 | Oui | Noir | 18 | 0.80 | 1 x 0.80mm² | +75 | -40 | +75 | -40 |
Loading...
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 1 | Type de câble (catégorie) | Câble AV | Caractéristiques de câble | Blindage |
---|---|---|---|---|---|
Vendu au mètre | Oui |
HELUKABEL
Prix standard 50.86 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.