Câble coaxial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

URM70.00500

Référence pièce
URM70.00500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.88 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finished outer diameter(mm) 5.80 Sheath (outer coating) color Noir Diamètre d'âme(mm) 7 x 0.2
Impédance (nombre entier)(Ω) 75 Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +70 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -40
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +70 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -40 Type de câble (catégorie) Coaxial
Caractéristiques de câble Flexible Vendu au mètre Oui

Vous vous trouvez sur la page de Câble coaxial, le numéro d'article est le suivant: URM70.00500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article URM70.00500.

Assistance technique