Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1694A-SW
Finished outer diameter(mm) | 6.90 | Sheath (outer coating) color | Noir | Rayon de pliage | Dia. extérieur x10 |
---|---|---|---|---|---|
Type de câble | RG-6/U | Section transversale(mm) | 1 | Impédance (nombre entier)(Ω) | 75 |
Disposition | 1.0 / 4.6mm | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +75 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -30 |
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +75 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -30 | Type | 1694A |
Type de câble (catégorie) | Coaxial | Caractéristiques de câble | âme rigide | Diélectrique | HDPE |
Matériau (détails) | Isolation : FHDPE | Domaines d'utilisation | Télévision numérique / TVHD Haute densité |
Vendu au mètre | Oui |
Type de blindage | Blindage tressé étamé Duofoil® |
Vous vous trouvez sur la page de Câble vidéo de précision 75 ohms 1694A, le numéro d'article est le suivant: 1694A-SW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1694A-SW.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles