Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
179DT 0101000
Finished outer diameter(mm) | 2.60 | Sheath (outer coating) color | Noir | Type de câble | Coaxial 179DT |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +75 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +75 |
Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -20 | Type | 179DT | Type de câble (catégorie) | Coaxial |
Caractéristiques de câble | âme rigide | Matériau (détails) | Isolation : FHDPE. | Vendu au mètre | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble coaxial subminiature RG-179, le numéro d'article est le suivant: 179DT 0101000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 179DT 0101000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles