Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1694A-GN |
1694ANH-SW |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sheath (outer coating) color | Matériau (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | Isolation : FHDPE | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Isolation : FHDPE. |
Loading...
Finished outer diameter(mm) | 6.90 | Rayon de pliage | Dia. extérieur x10 | Type de câble | RG-6/U |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm) | 1 | Impédance (nombre entier)(Ω) | 75 | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +75 |
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -30 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +75 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -30 |
Type de câble (catégorie) | Coaxial | Caractéristiques de câble | âme rigide | Diélectrique | HDPE |
Domaines d'utilisation | Télévision numérique / TVHD Haute densité |
Vendu au mètre | Oui | Type de blindage | Blindage tressé étamé Duofoil® |
Configurer
Propriétés de base
Sheath (outer coating) color
Matériau (détails)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles