Câble vidéo 1505F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1505F-BL

Référence pièce
1505F-BL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.56 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finished outer diameter(mm) 6.15 Shield Oui Sheath (outer coating) color Bleu
Insulation body materials PVC AWG max. 22 Type de câble 1505F-BL
Disposition d'âme(mm) 1 x 0.80 Section transversale(mm) 0.8 Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 0.50
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) 1 x 0.50mm² Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +75 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -35
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +75 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -35 Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 1
Type (divers) RG-59/U Type de câble (catégorie) Câble AV Caractéristiques de câble Flexible
Diélectrique FHDPE Vendu au mètre Oui

Vous vous trouvez sur la page de Câble vidéo 1505F, le numéro d'article est le suivant: 1505F-BL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1505F-BL.

Assistance technique