Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9841 |
9842 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur du câble (mm) | Section transversale (d'après le numéro du noyau) (partie 1 + 2) | Nombre de broches | Nombre de dérivations (partie 1) (x) | Type | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5,0 à 5.9 | 1 x 2 x 0.20mm² | 2 | 2 | 9841 | 5.80 | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8,0 à 8.9 | 2 x 2 x 0.20mm² | 4 | 4 | 9842 | 8.60 |
Loading...
Structure du blindage | Blindé・STP | Matériau de la gaine | PVC | AWG max. | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Résistance du noyau(Ω) | 120 | Section transversale (chaque noyau) (partie 1)(mm²) | 0.20 | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +80 |
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -30 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +80 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -30 |
Type de câble | Coaxial | Type de câble (catégorie) | Câble de bus | Câblage à paires torsadées (partie 1) | Oui (1) |
Vendu au mètre | Oui | Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | PVC |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur du câble(mm)
Section transversale (d'après le numéro du noyau) (partie 1 + 2)
Nombre de broches
Nombre de dérivations (partie 1)(x)
Type
Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles