Câble Ethernet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

74002E.00500

Référence pièce
74002E.00500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.35 €

1 Disponible 32 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5e Structure du blindage Blindé・STP Détails du blindage Blindage double couche
Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9 Couleur Noir AWG max. 26
Section transversale (chaque noyau) (partie 1)(mm²) 0.14 Section transversale (d'après le numéro du noyau) (partie 1 + 2) 4 x 2 x 0.14mm² Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +70
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -30 Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +70 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -30
Nombre de dérivations (partie 1)(x) 8 Type de câble (catégorie) Câble réseau Caractéristiques du câble Blindage commun
Câblage à paires torsadées (partie 1) Oui (1) Vendu au mètre Oui Diamètre extérieur(mm) 6.50
Matériau d'isolation PVC

Vous vous trouvez sur la page de Câble Ethernet, le numéro d'article est le suivant: 74002E.00500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 74002E.00500.

Assistance technique