Câble réseau CAT 5e U/UTP

Câble réseau CAT 5e U/UTP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1583E
1583ENH
7988R
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Section transversale (chaque noyau) (partie 1)
(mm²)
Section transversale (d'après le numéro du noyau) (partie 1 + 2) Plage de fréquences
(MHz)
Plage de températures max. (installation fixe)
(°C)
Plage de températures max. (installation flexible)
(°C)
Disposition Standard Diamètre extérieur
(mm)
Matériau d'isolation

2.05 €

1 Disponible 3 jours 000830.2054 x 2 x 0.205mm²tension : 100+60+604 paires torsadées non blindéesTIA/EIA 568B1, ISO/CEI 11801, EN 501735FRNC

2.05 €

1 Disponible 3 jours 000830.2054 x 2 x 0.205mm²tension : 100+60+604 paires torsadées non blindéesTIA/EIA 568B1, ISO/CEI 11801, EN 501735FRNC

5.01 €

1 Disponible 3 jours 000800.204 x 2 x 0.20mm²200+75+754 paires toronnées non blindéesANSI/TIA/EIA 568B.25.20PVC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5e Structure du blindage Non blindé・UTP Diamètre extérieur du câble(mm) 5,0 à 5.9
AWG max. 24 Section transversale 4 x 2 x AWG 24 Fréquence max.(MHz) 100
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -20 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -20 Nombre de dérivations (partie 1)(x) 8
Type de câble UTP Type de câble (catégorie) Câble réseau Caractéristiques du câble Simplex
Câblage à paires torsadées (partie 1) Oui (1) Vendu au mètre Oui

Assistance technique