Référence fabricant: 1885ENH
Marque: BELDEN
Prix: 6.28 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1885ENH
Catégorie | CAT7 | Structure du blindage | Blindé・STP | Détails du blindage | Blindage double couche |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble(mm) | 8,0 à 8.9 | AWG max. | 23 | Section transversale | 4 x 2 x AWG 23 |
Section transversale (chaque noyau) (partie 1)(mm²) | 0.25 | Section transversale (d'après le numéro du noyau) (partie 1 + 2) | 4 x 2 x 0.25mm² | Plage de fréquences(MHz) | 1000 |
Fréquence max.(MHz) | 600 | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +60 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 |
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +60 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -20 | Nombre de dérivations (partie 1)(x) | 8 |
Type de câble | ISTP | Type de câble (catégorie) | Câble réseau | Caractéristiques du câble | Double blindage |
Disposition | Blindage jumelé en aluminium/polyester + gaine tressée entièrement étamée | Câblage à paires torsadées (partie 1) | Oui (1) | Standard | FCD ISO/CEI 11801, prEN 50288-3-1, ISO/CEI 11801 2e édition à paraître, EN 50173 2e édition |
Vendu au mètre | Oui | Diamètre extérieur(mm) | 8 | Matériau d'isolation | FRNC |
Vous vous trouvez sur la page de Câble réseau CAT 7 S / FTP, le numéro d'article est le suivant: 1885ENH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1885ENH.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles