Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
70007E.00500
Structure du blindage | Blindé・STP | Classe FA | PROFINET | Diamètre extérieur du câble(mm) | 6,0 à 6.9 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 22 | Section transversale (chaque noyau) (partie 1)(mm²) | 0.50 | Section transversale (d'après le numéro du noyau) (partie 1 + 2) | 4 x 0.50mm² |
Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +85 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -25 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +85 |
Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -25 | Nombre de dérivations (partie 1)(x) | 4 | Type de câble (catégorie) | Câble de bus |
Caractéristiques du câble | Flexible | Type (divers) | Flexible | Vendu au mètre | Oui |
Sans halogène | Non | Diamètre extérieur(mm) | 6.50 | Matériau d'isolation | PVC |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles