Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1348A 0021000 |
3084A T5U500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finished outer diameter (mm) | Sheath (outer coating) color | AWG max. | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Sans halogène | Vendu au mètre | Câblage torsadé par paire (partie 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08 € | 1 | 3 jours | 7.7 | Rouge | 20 | 0.56 | 3 x 0.56mm² | 3 | - | - | - | |||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.11 | Gris | 22 | 0.38 | 2 x 2 x 0.38mm² | 4 | Non | Oui | Oui (1) |
Loading...
Type de câble (catégorie) | Fil conducteur de commande | Caractéristiques de câble | Blindage à feuille métallique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Finished outer diameter(mm)
Sheath (outer coating) color
AWG max.
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Sans halogène
Vendu au mètre
Câblage torsadé par paire (partie 1)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles