Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connexion d'actionneur / capteur, fiche M12, coudée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
934736001
934736013
934736014
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur de câble
(m)
Nb. de broches (RJ) Matériau de chemise

121.24 €

Devis 23-

137.77 €

Devis 25TPE

177.44 €

Devis 55-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) 0.25 Température min.(°C) -40 Température max.(°C) +90
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V) 250 Indice IP IP69 / IP69K
Type de filetage côté connexion M12 Couleur Orange Type de connecteur Fiche, angle droit
Connecteur standard Connecteur de capteur Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche M12, angle droit
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Matériau de contact CuZn Produits industriels Oui
Type de joint À visser Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Résistant aux secousses Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfabriqué)
Couleur de câble Orange

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique