Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 1.50 | Température min.(°C) | -40 | Température max.(°C) | +125 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 63 | Nb. de broches (RJ) | 5 |
Indice IP | IP69K | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | L |
Couleur | Bleu | Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Matériau de contact | Cuivre avec alliage de nickel |
Surface de contact | Cuivre plaqué or | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Couleur de câble | Gris |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles