Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11750 |
11753 |
28980 |
29497 |
29498 |
29631 |
29633 |
29634 |
34615 |
43772 |
43773 |
43774 |
43775 |
43776 |
44203 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Nb. de broches (RJ) | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Matériau de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Couleur de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.60 | 0.34 | 3 | Orange | Prise femelle M8, angle droit | Prise femelle M8, angle droit | CuSn | + témoin lumineux de statut | Orange | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 0.34 | 3 | Orange | Prise femelle M8, angle droit | Prise femelle M8, angle droit | CuSn | + témoin lumineux de statut | Orange | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 0.34 | 3 | Orange | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuSn | - | Orange | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.60 | - | 5 | Orange | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuZn | - | Orange | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 5 | Orange | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuZn | - | Orange | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.30 | - | 5 | Orange | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuZn | - | Orange | |
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 5 | Orange | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuZn | - | Orange | |
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 5 | Orange | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuZn | - | Orange | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.50 | - | 5 | Orange | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuZn | - | Orange | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.30 | 0.34 | 4 | Noir | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuSn | - | Noir | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.60 | 0.34 | 4 | Noir | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuSn | - | Noir | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 0.34 | 4 | Noir | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuSn | - | Noir | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.50 | 0.34 | 4 | Noir | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuSn | - | Noir | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 0.34 | 4 | Noir | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuSn | - | Noir | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 0.34 | 4 | Noir | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, angle droit | CuSn | - | Noir |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +80 | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Type de connecteur | Connecteur femelle, angle droit | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfabriqué) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Nb. de broches (RJ)
Couleur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Matériau de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Couleur de câble
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles