Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
43655 |
43679 |
43680 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Indice IP | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.60 | IP67 / IP69K | - | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | IP67 | + témoin lumineux de statut | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | IP67 | + témoin lumineux de statut |
Loading...
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 | Température min.(°C) | -40 | Température max.(°C) | +90 |
---|---|---|---|---|---|
Nb. de broches (RJ) | 3 | Type de filetage côté connexion | M8 | Couleur | Orange |
Type de connecteur | Connecteur femelle, angle droit | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M8, angle droit |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M8, angle droit | Matériau de contact | CuSn | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfabriqué) | Couleur de câble | Orange |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Indice IP
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles