Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
28536 |
38689 |
43660 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Type de filetage côté connexion | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.30 | -25 | +80 | M12 | CuZn | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.50 | -25 | +80 | M12 | CuZn | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.60 | -40 | +90 | M8 | CuSn |
Loading...
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 | Nb. de broches (RJ) | 3 | Indice IP | IP67 / IP69K |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Orange | Type de connecteur | Prise femelle, droite | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M8, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M8, droite | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfabriqué) | Couleur de câble | Orange |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Type de filetage côté connexion
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles