Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +80 | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur | Noir | Type de connecteur | Fiche mâle, droite |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Connecteur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Matériau de contact | CuZn | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Nb. de broches (RJ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles