Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Borne à prise 2.8mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5.37540.024

Référence pièce
5.37540.024
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de connecteur(mm) 2.8 Taille 2.8 Compatible avec (détails) Fiche de connecteur de groupe, 70 36 72
Type de connecteur (catégorie) Borne à lame Type (divers) Borne à prise 2.8mm Type d'éclairage aucun

Vous vous trouvez sur la page de Borne à prise 2.8mm, le numéro d'article est le suivant: 5.37540.024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5.37540.024.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique