Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Commutateur à clé RAFIX 16 F【1-6 pièces par conditionnement】

Commutateur à clé RAFIX 16 F

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1.30.096.071/0000
1.30.096.411/0000
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Angle de commutation
(°)
Couleur Position de retrait de la clé

322.00 €

Devis 1 x 90MétalArrêt/Marche

-

6 pièces par conditionnement

Devis 2 x 90NoirMarche/Arrêt/Marche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Commutateur à clé Mounting Hole 22.3 Dimension width(mm) 28
Dimension depth(mm) 24.1 Durabilité 30000 cycles Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +70 Connexion (composants) Contact externe Fonctions (interrupteurs) verrou
Type d'éclairage aucun Motif imprimé Aucun Type d'emballage Polybag
Produits industriels Oui

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique